Codice articolo del costruttore: 95156-160
Marca: NORELEM
Prezzo: 431.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gamma di capacità di carico: 10000.1–20000 N
Grado di carico: 15000 N
Materiale sfera: Acciaio
Forma: B
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
95156-160
Codice componente
|
---|
95156-160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di capacità di carico (N) | Grado di carico (N) | Materiale sfera | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.42 € | 1 | 4 giorni | 10000.1–20000 | 15000 | Acciaio | B |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Cilindrico | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 117 | Diam. sfera SD(Ø) | 57.1 | Corpo con finitura superficiale | Galvanizzato |
D=diametro(mm) | 100±0.1 | H=altezza(mm) | 77.5 | H1=altezza(mm) | 29.5 |
H2(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio (95156), il codice articolo è il seguente: 95156-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95156-160.
Configura
Proprietà di base
Gamma di capacità di carico(N)
Grado di carico(N)
Materiale sfera
Forma
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
95156-260 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di capacità di carico (N) | Grado di carico (N) | Materiale sfera | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559.22 € | 1 | 4 giorni | 5000.1–10000 | 10000 | Acciaio inox | C |