Sfere portanti carico pesante (95156-01) (95156-01-330)

Sfere portanti carico pesante (95156-01) 95156-01-330

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 95156-01-330

Marca: NORELEM

Prezzo: 88.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Grado di carico: 2000 N

Diametro esterno: 55 Ø

Diam. sfera SD: 30 Ø

D=diametro: 45±0.080 mm

H=altezza: 36.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95156-01-330

Codice componente
95156-01-330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado di carico
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)

88.49 €

1 4 giorni 2000553045±0.08036.813.8±0.23.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Cilindrico Gamma di capacità di carico(N) 500.1–5000
Materiale corpo Acciaio inox Materiale sfera Acciaio inox Codice acciaio 1.4021
Corpo con finitura superficiale Lucido Componente di finitura superficiale Lucido

Si trova sulla pagina di Sfere portanti carico pesante (95156-01), il codice articolo è il seguente: 95156-01-330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95156-01-330.

Tipologia prodotto

Codice componente
95156-01-322
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Grado di carico
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)

65.66 €

1 4 giorni 12004522.236±0.08030.59.8±0.23

Supporto tecnico