Codice articolo del costruttore: 95160-115
Marca: NORELEM
Prezzo: 17.04 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Grado di carico: 600 N
Materiale sfera: Acciaio
Diametro esterno: 31 Ø
Diam. sfera SD: 15.8 Ø
Forma: B
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
95160-115
Codice componente
|
---|
95160-115 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di carico (N) | Materiale sfera | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | Forma | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) | S (mm) | Ricevitore-Ø DB (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04 € | 1 | 4 giorni | 600 | Acciaio | 31 | 15.8 | B | 24±0.1 | 21 | 9.5 | 2.8 | 2 | 25 +0.5 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Cilindrico | Gamma di capacità di carico(N) | 500.1–5000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Galvanizzato |
Si trova sulla pagina di Sfere portanti con elemento di fissaggio (95160), il codice articolo è il seguente: 95160-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95160-115.
Configura
Proprietà di base
Grado di carico(N)
Materiale sfera
Diametro esterno(Ø)
Forma
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza(mm)
H2(mm)
S(mm)
Ricevitore-Ø DB(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
95160-122 |
95160-130 |
95160-215 |
95160-222 |
95160-230 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Grado di carico (N) | Materiale sfera | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | Forma | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) | S (mm) | Ricevitore-Ø DB (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.27 € | 1 | 4 giorni | 1600 | Acciaio | 45 | 22.2 | B | 36±0.1 | 30 | 9.8 | 2.8 | 3 | 37 +0.5 | ||
42.74 € | 1 | 4 giorni | 3000 | Acciaio | 55 | 30 | B | 45±0.1 | 37 | 13.8 | 4 | 6 | 46 +0.5 | ||
27.56 € | 1 | 4 giorni | 600 | Acciaio inox | 31 | 15.8 | C | 24±0.1 | 21 | 9.5 | 2.8 | 2 | 25 +0.5 | ||
42.90 € | 1 | 4 giorni | 1600 | Acciaio inox | 45 | 22.2 | C | 36±0.1 | 30 | 9.8 | 2.8 | 3 | 37 +0.5 | ||
66.23 € | 1 | 4 giorni | 3000 | Acciaio inox | 55 | 30 | C | 45±0.1 | 37 | 13.8 | 4 | 6 | 46 +0.5 |