Codice articolo del costruttore: 95161-2219
Marca: NORELEM
Prezzo: 125.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale sfera: Poliammide
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
95161-2219
Tipo | Standard | Profilo | Flangia | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 63 | Diam. sfera SD(Ø) | 19 | Forma | B |
Forma-Tipo | Senza serrare | D=diametro(mm) | 50 | D2(mm) | 6.5 |
H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 2 | carico massimo (sfera in alto)(kg) | 120 |
carico massimo (sfera in basso)(kg) | 80 |
Si trova sulla pagina di Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili, Forma B (95161), il codice articolo è il seguente: 95161-2219.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95161-2219.
Configura
Proprietà di base
Materiale sfera
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
95161-1219 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale sfera |
---|---|---|---|---|---|
125.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox |