Anelli di compensazione (95164) (95164-062)

Anelli di compensazione (95164) 95164-062

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 95164-062

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.77

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro: 62 mm

Dimensioni complessive D1: 64.1 +0.3 mm

Dimensioni complessive H: 15 mm

Anello di tolleranza adatto per rulli a sfere: 95150-.45


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95164-062

Codice componente
95164-062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
Dimensioni complessive D1
(mm)
Dimensioni complessive H
(mm)
Anello di tolleranza adatto per rulli a sfere

2.77 €

1 4 giorni 6264.1 +0.31595150-.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti correlate Materiale corpo Acciaio Materiale principale Molla in acciaio

Si trova sulla pagina di Anelli di compensazione (95164), il codice articolo è il seguente: 95164-062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95164-062.

Tipologia prodotto

Codice componente
95164-024
95164-036
95164-045
95164-100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
Dimensioni complessive D1
(mm)
Dimensioni complessive H
(mm)
Anello di tolleranza adatto per rulli a sfere

1.37 €

1 4 giorni 2425.7 +0.2795150-.15 / 95152-.15

2.01 €

1 4 giorni 3637.7 +0.21295150-.22 / 95152-.22

2.35 €

1 4 giorni 4546.7 +0.21295150-.30 / 95152-.30

7.52 €

1 4 giorni 100102.5 +0.351995156-.60

Supporto tecnico