Viti a testa esagonale con gambo sottile in Hygienic DESIGN (07170-02) (07170-02-04X10)

Viti a testa esagonale con gambo sottile in Hygienic DESIGN (07170-02) 07170-02-04X10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07170-02-04X10

Marca: NORELEM

Prezzo: 5.95

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura (M): 4

Lunghezza L (mm): 10

D1: 9.2 mm

D2: 3.1 mm

R: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07170-02-04X10

Codice componente
07170-02-04X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
H
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

5.95 €

1 4 giorni 4109.23.1167435

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Non fornito Codice acciaio 1.4404
Corpo con finitura superficiale Lucidato

Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale con gambo sottile in Hygienic DESIGN (07170-02), il codice articolo è il seguente: 07170-02-04X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07170-02-04X10.

Tipologia prodotto

Codice componente
07170-02-04X12
07170-02-04X16
07170-02-04X20
07170-02-04X25
07170-02-04X30
07170-02-04X35
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
H
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

6.00 €

1 4 giorni 4129.23.1167435

6.13 €

1 4 giorni 4169.23.1167435

6.21 €

1 4 giorni 4209.23.11674314

7.70 €

1 4 giorni 4259.23.11674314

8.14 €

1 4 giorni 4309.23.11674314

8.61 €

1 4 giorni 4359.23.11674314

Supporto tecnico