Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN (07170-15) (07170-15-03X06)

Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN (07170-15) 07170-15-03X06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07170-15-03X06

Marca: NORELEM

Prezzo: 5.64

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura (M): 3

Lunghezza L (mm): 6

D1: 7 mm

SW=larghezza chiave: 5.5 mm

K: 3.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07170-15-03X06

Codice componente
07170-15-03X06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) D1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
H
(mm)

5.64 €

1 4 giorni 3675.53.83

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Non fornito Codice acciaio 1.4404
Corpo con finitura superficiale Lucidato

Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN (07170-15), il codice articolo è il seguente: 07170-15-03X06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07170-15-03X06.

Tipologia prodotto

Codice componente
07170-15-03X08
07170-15-03X10
07170-15-03X12
07170-15-03X16
07170-15-03X20
07170-15-03X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) D1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
H
(mm)

5.71 €

1 4 giorni 3875.53.83

5.71 €

1 4 giorni 31075.53.83

5.78 €

1 4 giorni 31275.53.83

5.92 €

1 4 giorni 31675.53.83

6.00 €

1 4 giorni 32075.53.83

6.15 €

1 4 giorni 32575.53.83

Supporto tecnico