Codice articolo del costruttore: 07171-05X25
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 5
Lunghezza L (mm): 25
Colore principale: Nero
Corpo con finitura superficiale: -
SW=larghezza chiave: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07171-05X25
Codice componente
|
---|
07171-05X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Colore principale | Corpo con finitura superficiale | SW=larghezza chiave (mm) | E (mm) | K (mm) | Grado | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | Nero | - | 8 | 8.79 | 3.5 | 8.8 | 25 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | Non fornito | Standard tecnico | DIN |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017, acciaio (07171), il codice articolo è il seguente: 07171-05X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07171-05X25.
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
D=filettatura (M)
Lunghezza L (mm)
Colore principale
SW=larghezza chiave(mm)
E(mm)
K(mm)
Grado
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07171-04X18 |
07171-04X20 |
07171-04X25 |
07171-05X30 |
07171-05X35 |
07171-05X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Colore principale | Corpo con finitura superficiale | SW=larghezza chiave (mm) | E (mm) | K (mm) | Grado | B=lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | 4 | 18 | Nero | - | 7 | 7.66 | 2.8 | 8.8 | 18 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | Nero | - | 7 | 7.66 | 2.8 | 8.8 | 20 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | Nero | - | 7 | 7.66 | 2.8 | 8.8 | 25 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | Nero | - | 8 | 8.79 | 3.5 | 8.8 | 30 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 35 | Nero | - | 8 | 8.79 | 3.5 | 8.8 | 35 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | Nero | - | 8 | 8.79 | 3.5 | 8.8 | 40 |