Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017, acciaio inox (07171)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07171-104X10
07171-104X12
07171-104X16
07171-104X18
07171-104X20
07171-104X25
07171-105X10
07171-105X12
07171-105X16
07171-105X18
07171-105X20
07171-105X25
07171-105X30
07171-105X35
07171-105X40
07171-106X10
07171-106X12
07171-106X16
07171-106X18
07171-106X20
07171-106X25
07171-106X30
07171-106X35
07171-106X40
07171-106X45
07171-106X50
07171-106X55
07171-106X60
07171-108X16
07171-108X18
07171-108X20
07171-108X25
07171-108X30
07171-108X35
07171-108X40
07171-108X45
07171-108X50
07171-108X60
07171-108X70
07171-108X80
07171-108X90
07171-108X100
07171-110X16
07171-110X18
07171-110X20
07171-110X25
07171-110X30
07171-110X35
07171-110X40
07171-110X45
07171-110X50
07171-110X60
07171-110X70
07171-110X80
07171-110X90
07171-110X100
07171-112X20
07171-112X25
07171-112X30
07171-112X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Codice acciaio SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

0.23 €

1 4 giorni 410A277.662.810

0.23 €

1 4 giorni 412A277.662.812

0.23 €

1 4 giorni 416A277.662.816

0.23 €

1 4 giorni 418A277.662.818

0.23 €

1 4 giorni 420A277.662.820

0.23 €

1 4 giorni 425A277.662.825

0.23 €

1 4 giorni 510A288.793.510

0.23 €

1 4 giorni 512A288.793.512

0.23 €

1 4 giorni 516A288.793.516

0.23 €

1 4 giorni 518A288.793.518

0.23 €

1 4 giorni 520A288.793.520

0.23 €

1 4 giorni 525A288.793.525

0.23 €

1 4 giorni 530A288.793.530

0.23 €

1 4 giorni 535A288.793.535

0.23 €

1 4 giorni 540A288.793.540

0.36 €

1 4 giorni 610A21011.05410

0.36 €

1 4 giorni 612A21011.05412

0.36 €

1 4 giorni 616A21011.05416

0.36 €

1 4 giorni 618A21011.05418

0.36 €

1 4 giorni 620A21011.05420

0.36 €

1 4 giorni 625A21011.05425

0.36 €

1 4 giorni 630A21011.05430

0.36 €

1 4 giorni 635A21011.05435

0.41 €

1 4 giorni 640A21011.05440

0.41 €

1 4 giorni 645A21011.05445

0.41 €

1 4 giorni 650A21011.05450

0.41 €

1 4 giorni 655A21011.05455

0.48 €

1 4 giorni 660A21011.05460

0.36 €

1 4 giorni 816A21314.385.316

0.36 €

1 4 giorni 818A21314.385.318

0.48 €

1 4 giorni 820A21314.385.320

0.57 €

1 4 giorni 825A21314.385.325

0.58 €

1 4 giorni 830A21314.385.330

0.66 €

1 4 giorni 835A21314.385.335

0.81 €

1 4 giorni 840A21314.385.340

0.90 €

1 4 giorni 845A21314.385.345

0.97 €

1 4 giorni 850A21314.385.350

1.01 €

1 4 giorni 860A21314.385.360

1.10 €

1 4 giorni 870A21314.385.370

1.17 €

1 4 giorni 880A21314.385.380

1.24 €

1 4 giorni 890A21314.385.390

1.31 €

1 4 giorni 8100A21314.385.3100

0.41 €

1 4 giorni 1016A21718.96.416

0.41 €

1 4 giorni 1018A21718.96.418

0.48 €

1 4 giorni 1020A21718.96.420

0.48 €

1 4 giorni 1025A21718.96.425

0.48 €

1 4 giorni 1030A21718.96.430

0.58 €

1 4 giorni 1035A21718.96.435

0.58 €

1 4 giorni 1040A21718.96.440

0.66 €

1 4 giorni 1045A21718.96.445

0.66 €

1 4 giorni 1050A21718.96.450

0.73 €

1 4 giorni 1060A21718.96.460

0.73 €

1 4 giorni 1070A21718.96.470

0.81 €

1 4 giorni 1080A21718.96.480

1.10 €

1 4 giorni 1090A21718.96.490

1.31 €

1 4 giorni 10100A21718.96.4100

0.66 €

1 4 giorni 1220A21921.17.520

0.81 €

1 4 giorni 1225A21921.17.525

1.10 €

1 4 giorni 1230A21921.17.530

1.19 €

1 4 giorni 1235A21921.17.535

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Non fornito Standard tecnico DIN
Corpo con finitura superficiale Lucido Grado 70

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico