Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07650-06 |
07650-08 |
07650-10 |
07650-12 |
07650-14 |
07650-16 |
07650-18 |
07650-20 |
07650-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza Molla F circa (N) | Di=diametro spirale (Ø) | Diametro filo (D) (mm) | Fattore di compressione sotto f | G (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 1 | 4 giorni | 32 | 6.5 | 1 | 1.3 | M6 | 3 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8.5 | 1 | 2.1 | M8 | 4 | ||
3.17 € | 1 | 4 giorni | 35 | 10.5 | 1.2 | 2.7 | M10 | 4 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12.5 | 1.4 | 3.3 | M12 | 5 | ||
4.10 € | 1 | 4 giorni | 50 | 14.5 | 1.5 | 4 | M14 | 6 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 53 | 16.5 | 1.6 | 4.8 | M16 | 7 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | 68 | 18.5 | 1.8 | 5.4 | M18 | 7 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | 62 | 20.5 | 1.8 | 6.5 | M20 | 8 | ||
9.54 € | 1 | 4 giorni | 70 | 25 | 2 | 8.6 | M24 | 9 |
Loading...
Materiale | Filo in acciaio | L0=lunghezza(mm) | 400 |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza Molla F circa(N)
Di=diametro spirale(Ø)
Diametro filo (D)(mm)
Fattore di compressione sotto f
G(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali