Viti a testa bombata spianata con esagono incassato e collare DIN EN ISO 7380-2, Forma B (07174)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07174-2103X8
07174-2103X10
07174-2104X8
07174-2104X10
07174-2104X12
07174-2104X16
07174-2104X20
07174-2104X25
07174-2105X8
07174-2105X10
07174-2105X12
07174-2105X16
07174-2105X20
07174-2105X25
07174-2106X8
07174-2106X10
07174-2106X12
07174-2106X16
07174-2106X20
07174-2106X25
07174-2106X30
07174-2106X35
07174-2106X40
07174-2106X45
07174-2108X10
07174-2108X12
07174-2108X16
07174-2108X20
07174-2108X25
07174-2304X8
07174-2304X10
07174-2304X12
07174-2304X16
07174-2304X20
07174-2304X25
07174-2304X30
07174-2305X8
07174-2305X10
07174-2305X12
07174-2305X16
07174-2305X20
07174-2305X25
07174-2305X30
07174-2305X35
07174-2306X8
07174-2306X10
07174-2306X12
07174-2306X16
07174-2306X20
07174-2306X25
07174-2306X30
07174-2306X35
07174-2306X40
07174-2308X12
07174-2308X16
07174-2308X20
07174-2308X25
07174-2308X30
07174-2308X35
07174-2308X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Materiale D1
(mm)
Corpo con finitura superficiale Grado Codice acciaio SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

0.23 €

1 4 giorni 38Acciaio inox6.9Lucido70A221.658

0.36 €

1 4 giorni 310Acciaio inox6.9Lucido70A221.6510

0.33 €

1 4 giorni 48Acciaio inox9.4Lucido70A22.52.28

0.33 €

1 4 giorni 410Acciaio inox9.4Lucido70A22.52.210

0.35 €

1 4 giorni 412Acciaio inox9.4Lucido70A22.52.212

0.40 €

1 4 giorni 416Acciaio inox9.4Lucido70A22.52.216

0.44 €

1 4 giorni 420Acciaio inox9.4Lucido70A22.52.220

0.54 €

1 4 giorni 425Acciaio inox9.4Lucido70A22.52.225

0.55 €

1 4 giorni 58Acciaio inox11.8Lucido70A232.758

0.44 €

1 4 giorni 510Acciaio inox11.8Lucido70A232.7510

0.48 €

1 4 giorni 512Acciaio inox11.8Lucido70A232.7512

0.48 €

1 4 giorni 516Acciaio inox11.8Lucido70A232.7516

0.61 €

1 4 giorni 520Acciaio inox11.8Lucido70A232.7520

0.75 €

1 4 giorni 525Acciaio inox11.8Lucido70A232.7525

0.37 €

1 4 giorni 68Acciaio inox13.6Lucido70A243.38

0.48 €

1 4 giorni 610Acciaio inox13.6Lucido70A243.310

0.57 €

1 4 giorni 612Acciaio inox13.6Lucido70A243.312

0.61 €

1 4 giorni 616Acciaio inox13.6Lucido70A243.316

0.75 €

1 4 giorni 620Acciaio inox13.6Lucido70A243.320

0.87 €

1 4 giorni 625Acciaio inox13.6Lucido70A243.325

1.01 €

1 4 giorni 630Acciaio inox13.6Lucido70A243.330

1.10 €

1 4 giorni 635Acciaio inox13.6Lucido70A243.335

1.21 €

1 4 giorni 640Acciaio inox13.6Lucido70A243.340

1.38 €

1 4 giorni 645Acciaio inox13.6Lucido70A243.345

0.83 €

1 4 giorni 810Acciaio inox17.8Lucido70A254.410

0.72 €

1 4 giorni 812Acciaio inox17.8Lucido70A254.412

0.75 €

1 4 giorni 816Acciaio inox17.8Lucido70A254.416

0.86 €

1 4 giorni 820Acciaio inox17.8Lucido70A254.420

0.99 €

1 4 giorni 825Acciaio inox17.8Lucido70A254.425

0.43 €

1 4 giorni 48Acciaio9.4Lucido10.9-2.52.28

0.46 €

1 4 giorni 410Acciaio9.4Lucido10.9-2.52.210

0.46 €

1 4 giorni 412Acciaio9.4Lucido10.9-2.52.212

0.46 €

1 4 giorni 416Acciaio9.4Lucido10.9-2.52.216

0.51 €

1 4 giorni 420Acciaio9.4Lucido10.9-2.52.220

0.55 €

1 4 giorni 425Acciaio9.4Lucido10.9-2.52.225

0.61 €

1 4 giorni 430Acciaio9.4Lucido10.9-2.52.230

0.55 €

1 4 giorni 58Acciaio11.8Lucido10.9-32.758

0.52 €

1 4 giorni 510Acciaio11.8Lucido10.9-32.7510

0.52 €

1 4 giorni 512Acciaio11.8Lucido10.9-32.7512

0.54 €

1 4 giorni 516Acciaio11.8Lucido10.9-32.7516

0.57 €

1 4 giorni 520Acciaio11.8Lucido10.9-32.7520

0.59 €

1 4 giorni 525Acciaio11.8Lucido10.9-32.7525

0.75 €

1 4 giorni 530Acciaio11.8Lucido10.9-32.7530

0.90 €

1 4 giorni 535Acciaio11.8Lucido10.9-32.7535

0.58 €

1 4 giorni 68Acciaio13.6Lucido10.9-43.38

0.57 €

1 4 giorni 610Acciaio13.6Lucido10.9-43.310

0.59 €

1 4 giorni 612Acciaio13.6Lucido10.9-43.312

0.59 €

1 4 giorni 616Acciaio13.6Lucido10.9-43.316

0.75 €

1 4 giorni 620Acciaio13.6Lucido10.9-43.320

0.80 €

1 4 giorni 625Acciaio13.6Lucido10.9-43.325

0.87 €

1 4 giorni 630Acciaio13.6Lucido10.9-43.330

0.97 €

1 4 giorni 635Acciaio13.6Lucido10.9-43.335

1.16 €

1 4 giorni 640Acciaio13.6Lucido10.9-43.340

0.52 €

1 4 giorni 812Acciaio17.8Lucido10.9-54.412

0.59 €

1 4 giorni 816Acciaio17.8Lucido10.9-54.416

0.61 €

1 4 giorni 820Acciaio17.8Lucido10.9-54.420

0.72 €

1 4 giorni 825Acciaio17.8Lucido10.9-54.425

0.79 €

1 4 giorni 830Acciaio17.8Lucido10.9-54.430

0.87 €

1 4 giorni 835Acciaio17.8Lucido10.9-54.435

1.12 €

1 4 giorni 840Acciaio17.8Lucido10.9-54.440

Loading...

Informazioni di base

Forma B Forma-Tipo Con esagono incassato e collare

Supporto tecnico