Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto, DIN 912 (07159)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07159-05X40
07159-05X50
07159-05X60
07159-05X80
07159-06X40
07159-06X50
07159-06X60
07159-06X70
07159-06X90
07159-06X100
07159-08X50
07159-08X60
07159-08X70
07159-08X80
07159-08X90
07159-10X50
07159-10X60
07159-10X70
07159-10X80
07159-10X90
07159-10X100
07159-12X80
07159-12X90
07159-12X100
07159-405X40
07159-405X70
07159-405X80
07159-406X40
07159-406X50
07159-406X60
07159-406X70
07159-406X80
07159-406X90
07159-406X100
07159-408X50
07159-408X60
07159-408X70
07159-408X80
07159-408X90
07159-408X100
07159-410X50
07159-410X60
07159-410X70
07159-410X80
07159-410X90
07159-410X100
07159-412X70
07159-412X80
07159-412X90
07159-412X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Materiale Grado Colore principale Corpo con finitura superficiale Codice acciaio DK
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
K
(mm)

0.99 €

1 4 giorni 540Acciaio8.8NeroNero-8.54405

1.16 €

1 4 giorni 550Acciaio8.8NeroNero-8.54505

1.50 €

1 4 giorni 560Acciaio8.8NeroNero-8.54605

1.81 €

1 4 giorni 580Acciaio8.8NeroNero-8.54805

0.72 €

1 4 giorni 640Acciaio8.8NeroNero-105406

0.83 €

1 4 giorni 650Acciaio8.8NeroNero-105506

0.94 €

1 4 giorni 660Acciaio8.8NeroNero-105606

1.19 €

1 4 giorni 670Acciaio8.8NeroNero-105706

3.38 €

1 4 giorni 690Acciaio8.8NeroNero-105906

3.86 €

1 4 giorni 6100Acciaio8.8NeroNero-1051006

1.37 €

1 4 giorni 850Acciaio8.8NeroNero-136508

1.59 €

1 4 giorni 860Acciaio8.8NeroNero-136608

1.97 €

1 4 giorni 870Acciaio8.8NeroNero-136708

2.53 €

1 4 giorni 880Acciaio8.8NeroNero-136808

4.29 €

1 4 giorni 890Acciaio8.8NeroNero-136908

1.97 €

1 4 giorni 1050Acciaio8.8NeroNero-1685010

2.87 €

1 4 giorni 1060Acciaio8.8NeroNero-1686010

3.23 €

1 4 giorni 1070Acciaio8.8NeroNero-1687010

3.55 €

1 4 giorni 1080Acciaio8.8NeroNero-1688010

5.13 €

1 4 giorni 1090Acciaio8.8NeroNero-1689010

5.66 €

1 4 giorni 10100Acciaio8.8NeroNero-16810010

4.73 €

1 4 giorni 1280Acciaio8.8NeroNero-18108012

5.29 €

1 4 giorni 1290Acciaio8.8NeroNero-18109012

6.31 €

1 4 giorni 12100Acciaio8.8NeroNero-181010012

1.01 €

1 4 giorni 540Acciaio8.8-Galvanizzato-8.54405

1.55 €

1 4 giorni 570Acciaio8.8-Galvanizzato-8.54705

1.84 €

1 4 giorni 580Acciaio8.8-Galvanizzato-8.54805

0.73 €

1 4 giorni 640Acciaio8.8-Galvanizzato-105406

0.86 €

1 4 giorni 650Acciaio8.8-Galvanizzato-105506

0.97 €

1 4 giorni 660Acciaio8.8-Galvanizzato-105606

1.21 €

1 4 giorni 670Acciaio8.8-Galvanizzato-105706

1.42 €

1 4 giorni 680Acciaio8.8-Galvanizzato-105806

3.42 €

1 4 giorni 690Acciaio8.8-Galvanizzato-105906

3.91 €

1 4 giorni 6100Acciaio8.8-Galvanizzato-1051006

1.38 €

1 4 giorni 850Acciaio8.8-Galvanizzato-136508

1.61 €

1 4 giorni 860Acciaio8.8-Galvanizzato-136608

2.01 €

1 4 giorni 870Acciaio8.8-Galvanizzato-136708

2.57 €

1 4 giorni 880Acciaio8.8-Galvanizzato-136808

4.33 €

1 4 giorni 890Acciaio8.8-Galvanizzato-136908

4.91 €

1 4 giorni 8100Acciaio8.8-Galvanizzato-1361008

2.00 €

1 4 giorni 1050Acciaio8.8-Galvanizzato-1685010

2.90 €

1 4 giorni 1060Acciaio8.8-Galvanizzato-1686010

3.27 €

1 4 giorni 1070Acciaio8.8-Galvanizzato-1687010

3.60 €

1 4 giorni 1080Acciaio8.8-Galvanizzato-1688010

5.18 €

1 4 giorni 1090Acciaio8.8-Galvanizzato-1689010

5.73 €

1 4 giorni 10100Acciaio8.8-Galvanizzato-16810010

4.57 €

1 4 giorni 1270Acciaio8.8-Galvanizzato-18107012

4.76 €

1 4 giorni 1280Acciaio8.8-Galvanizzato-18108012

5.33 €

1 4 giorni 1290Acciaio8.8-Galvanizzato-18109012

6.36 €

1 4 giorni 12100Acciaio8.8-Galvanizzato-181010012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Standard tecnico DIN

Supporto tecnico