Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Materiale principale | D=diametro esterno (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | 4 giorni | 31 | M3 | 8 | 24 | Acciaio | 8 | 6 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 32 | M4 | 10 | 35 | Acciaio | 10 | 10 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 50 | M4 | 15 | 50 | Acciaio | 10 | 10 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 104 | M4 | 8 | 130 | Acciaio | 15 | 10 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 122 | M4 | 10 | 122 | Acciaio | 15 | 10 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 88 | M4 | 15 | 59 | Acciaio | 15 | 10 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | 88 | M4 | 15 | 59 | Acciaio inox | 15 | 12 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 580 | M6 | 8 | 725 | Acciaio | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 300 | M6 | 10 | 300 | Acciaio | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 300 | M6 | 15 | 200 | Acciaio | 20 | 18 | ||
3.80 € | 1 | 4 giorni | 300 | M6 | 15 | 200 | Acciaio inox | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 332 | M6 | 20 | 133 | Acciaio | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 270 | M6 | 25 | 90 | Acciaio | 20 | 18 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | 800 | M6 | 10 | 800 | Acciaio | 25 | 18 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | 441 | M6 | 15 | 294 | Acciaio | 25 | 18 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 500 | M6 | 20 | 200 | Acciaio | 25 | 18 | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | 500 | M6 | 20 | 200 | Acciaio inox | 25 | 18 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 282 | M6 | 25 | 94 | Acciaio | 25 | 18 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 280 | M6 | 30 | 70 | Acciaio | 25 | 18 | ||
2.61 € | 1 | 4 giorni | 880 | M8 | 15 | 587 | Acciaio | 30 | 23 | ||
2.75 € | 1 | 4 giorni | 795 | M8 | 20 | 318 | Acciaio | 30 | 23 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 795 | M8 | 20 | 318 | Acciaio inox | 30 | 23 | ||
2.75 € | 1 | 4 giorni | 549 | M8 | 25 | 183 | Acciaio | 30 | 23 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 549 | M8 | 25 | 183 | Acciaio inox | 30 | 23 | ||
2.98 € | 1 | 4 giorni | 600 | M8 | 30 | 150 | Acciaio | 30 | 23 | ||
3.06 € | 1 | 4 giorni | 385 | M8 | 40 | 77 | Acciaio | 30 | 23 | ||
2.93 € | 1 | 4 giorni | 1875 | M8 | 15 | 1250 | Acciaio | 40 | 23 | ||
3.67 € | 1 | 4 giorni | 1412 | M8 | 20 | 565 | Acciaio | 40 | 23 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 1200 | M8 | 30 | 300 | Acciaio | 40 | 23 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 1200 | M8 | 30 | 300 | Acciaio inox | 40 | 23 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 945 | M8 | 40 | 189 | Acciaio | 40 | 23 | ||
5.09 € | 1 | 4 giorni | 3250 | M10 | 20 | 1300 | Acciaio | 50 | 28 | ||
5.67 € | 1 | 4 giorni | 2000 | M10 | 25 | 667 | Acciaio | 50 | 28 | ||
5.87 € | 1 | 4 giorni | 2000 | M10 | 30 | 500 | Acciaio | 50 | 28 | ||
6.13 € | 1 | 4 giorni | 1500 | M10 | 40 | 300 | Acciaio | 50 | 28 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 1153 | M10 | 50 | 193 | Acciaio | 50 | 28 | ||
8.40 € | 1 | 4 giorni | 1885 | M10 | 40 | 377 | Acciaio | 60 | 28 | ||
10.94 € | 1 | 4 giorni | 2255 | M10 | 45 | 410 | Acciaio | 70 | 28 | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | 4965 | M12 | 25 | 1655 | Acciaio | 75 | 37 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 3585 | M12 | 40 | 717 | Acciaio | 75 | 37 | ||
12.64 € | 1 | 4 giorni | 2820 | M12 | 50 | 470 | Acciaio | 75 | 37 | ||
13.36 € | 1 | 4 giorni | 2835 | M12 | 55 | 405 | Acciaio | 75 | 37 |
Loading...
Durezza(Shore A) | 55 | Materiale dei componenti | Gomma naturale | Colore dei componenti | Nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Materiale principale
D=diametro esterno(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali