Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna (26102)

Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna (26102)
· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26102-00800855
26102-008008551
26102-01001055
26102-010010551
26102-01001555
26102-01500855
26102-015010551
26102-01501555
26102-02001555
26102-02002055
26102-020020551
26102-02002555
26102-02501555
26102-02502055
26102-025020551
26102-02502555
26102-02503055
26102-03001555
26102-03002055
26102-030020551
26102-03002555
26102-03003055
26102-03004055
26102-04002055
26102-040020551
26102-04003055
26102-04004055
26102-05002055
26102-05002555
26102-05003055
26102-05004055
26102-05005055
26102-06004055
26102-07004555
26102-07502555
26102-07504055
26102-07505055
26102-07505555
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Materiale principale D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.77 €

1 4 giorni 17M3835Acciaio863

3.04 €

1 4 giorni 17M3835Acciaio inox883

1.77 €

1 4 giorni 75M41075Acciaio10104

3.04 €

1 4 giorni 75M41075Acciaio inox10104

1.97 €

1 4 giorni 60M41550Acciaio10104

1.93 €

1 4 giorni 130M410130Acciaio15104

3.13 €

1 4 giorni -M410-Acciaio inox15104

1.97 €

1 4 giorni 120M415100Acciaio15104

2.07 €

1 4 giorni 390M615325Acciaio20186

2.07 €

1 4 giorni 260M620130Acciaio20186

4.17 €

1 4 giorni 260M620130Acciaio inox20186

2.40 €

1 4 giorni 210M62595Acciaio20186

2.42 €

1 4 giorni 399M615333Acciaio25186

2.57 €

1 4 giorni 410M620195Acciaio25186

3.84 €

1 4 giorni 410M620195Acciaio inox25186

2.57 €

1 4 giorni 257M625117Acciaio25186

2.83 €

1 4 giorni 300M630100Acciaio25186

2.88 €

1 4 giorni 708M815590Acciaio30238

3.09 €

1 4 giorni 560M820280Acciaio30238

4.36 €

1 4 giorni 560M820280Acciaio inox30238

3.06 €

1 4 giorni 396M825180Acciaio30238

3.37 €

1 4 giorni 504M830168Acciaio30238

3.44 €

1 4 giorni 308M84088Acciaio30238

4.25 €

1 4 giorni 840M820700Acciaio40238

7.29 €

1 4 giorni 840M820700Acciaio inox40238

4.24 €

1 4 giorni 820M830273Acciaio40238

4.98 €

1 4 giorni 660M840189Acciaio40238

5.45 €

1 4 giorni 2500M10201471Acciaio502810

5.51 €

1 4 giorni 1386M1025630Acciaio502810

5.51 €

1 4 giorni 1635M1030545Acciaio502810

5.52 €

1 4 giorni 1116M1040310Acciaio502810

6.27 €

1 4 giorni 900M1050180Acciaio502810

8.18 €

1 4 giorni 1750M1040500Acciaio602810

10.53 €

1 4 giorni 2400M1045600Acciaio702810

8.80 €

1 4 giorni 3660M12252440Acciaio753712

10.79 €

1 4 giorni 2450M1240700Acciaio753712

12.05 €

1 4 giorni 2600M1250520Acciaio753712

12.67 €

1 4 giorni 2178M1255396Acciaio753712

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale dei componenti Gomma naturale Colore dei componenti Nero

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico