Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio (26102-01)

Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio (26102-01)
· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, industria alimentare

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26102-01-00800855
26102-01-01001055
26102-01-01001555
26102-01-01501055
26102-01-01501555
26102-01-02001555
26102-01-02002055
26102-01-02002555
26102-01-02501555
26102-01-02502055
26102-01-02502555
26102-01-02503055
26102-01-03001555
26102-01-03002055
26102-01-03002555
26102-01-03003055
26102-01-03004055
26102-01-04002055
26102-01-04003055
26102-01-04004055
26102-01-05002055
26102-01-05002555
26102-01-05003055
26102-01-05004055
26102-01-05005055
26102-01-06004055
26102-01-07004555
26102-01-07502555
26102-01-07504055
26102-01-07505055
26102-01-07505555
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

4.98 €

1 4 giorni 17M3835863

4.98 €

1 4 giorni 75M4107510104

5.16 €

1 4 giorni 60M4155010104

4.98 €

1 4 giorni 130M41013015104

5.16 €

1 4 giorni 120M41510015104

6.14 €

1 4 giorni 390M61532520185

6.64 €

1 4 giorni 260M62013020185

7.26 €

1 4 giorni 210M6259520185

6.42 €

1 4 giorni 399M61533325185

7.04 €

1 4 giorni 410M62019525185

7.48 €

1 4 giorni 257M62511725185

7.88 €

1 4 giorni 300M63010025185

9.30 €

1 4 giorni 708M81559030237

10.14 €

1 4 giorni 560M82028030237

10.97 €

1 4 giorni 396M82518030237

12.02 €

1 4 giorni 504M83016830237

13.70 €

1 4 giorni 308M8408830237

13.46 €

1 4 giorni 840M82070040237

14.52 €

1 4 giorni 820M83027340237

15.77 €

1 4 giorni 660M84018940237

20.01 €

1 4 giorni 2500M1020147150288

20.19 €

1 4 giorni 1386M102563050288

21.76 €

1 4 giorni 1635M103054550288

25.70 €

1 4 giorni 1116M104031050288

29.26 €

1 4 giorni 900M105018050288

37.91 €

1 4 giorni 1750M104050060288

49.51 €

1 4 giorni 2400M104560070288

40.82 €

1 4 giorni 3660M12252440753710

49.96 €

1 4 giorni 2450M1240700753710

55.95 €

1 4 giorni 2600M1250520753710

59.08 €

1 4 giorni 2178M1255396753710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti Grigio Codice acciaio 1.4401

Supporto tecnico