Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna (26103) (Codici componente)

Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna (26103)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26103-00800855
26103-01501255
26103-01501555
26103-01502055
26103-02001555
26103-02002055
26103-02002555
26103-02501555
26103-02502555
26103-02503055
26103-02504055
26103-03001555
26103-03002555
26103-03003055
26103-03004055
26103-04002055
26103-04002555
26103-04003055
26103-04004055
26103-05002055
26103-05002555
26103-05003055
26103-05004055
26103-05005055
26103-06003055
26103-06004055
26103-06005055
26103-07004255
26103-07004555
26103-07502555
26103-07503055
26103-07504055
26103-07505055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.39 €

1 4 giorni 44M388883

1.46 €

1 4 giorni 182M412165154

1.46 €

1 4 giorni 130M415100154

1.63 €

1 4 giorni 113M42075154

1.73 €

1 4 giorni 246M615145206

1.82 €

1 4 giorni 216M62094206

1.93 €

1 4 giorni 169M62565206

1.88 €

1 4 giorni 540M615270256

1.93 €

1 4 giorni 315M625105256

2.07 €

1 4 giorni 281M63085256

2.35 €

1 4 giorni 300M64075256

2.13 €

1 4 giorni 491M815545308

2.26 €

1 4 giorni 416M825160308

2.30 €

1 4 giorni 425M830125308

2.83 €

1 4 giorni 315M84085308

3.60 €

1 4 giorni 660M820550408

3.75 €

1 4 giorni 1000M825500408

3.84 €

1 4 giorni 870M830300408

4.00 €

1 4 giorni 1040M840260408

3.80 €

1 4 giorni 860M10208605010

3.84 €

1 4 giorni 1400M10257005010

4.00 €

1 4 giorni 1575M10304505010

4.42 €

1 4 giorni 1400M10403505010

5.02 €

1 4 giorni 850M10501705010

7.25 €

1 4 giorni 1400M10307006010

7.62 €

1 4 giorni 1600M10404006010

7.98 €

1 4 giorni 1200M10502406010

8.96 €

1 4 giorni 2600M10425207010

9.12 €

1 4 giorni 3060M10456807010

8.80 €

1 4 giorni 1816M122512117512

9.37 €

1 4 giorni 2289M123010907512

10.27 €

1 4 giorni 2000M12405007512

10.52 €

1 4 giorni 2750M12505507512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti Nero

Supporto tecnico