Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio (26103-01)

Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio (26103-01)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, industria alimentare

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26103-01-00800855
26103-01-01501255
26103-01-01501555
26103-01-01502055
26103-01-02001555
26103-01-02002055
26103-01-02002555
26103-01-02501555
26103-01-02502555
26103-01-02503055
26103-01-02504055
26103-01-03001555
26103-01-03002555
26103-01-03003055
26103-01-03004055
26103-01-04002055
26103-01-04002555
26103-01-04003055
26103-01-04004055
26103-01-05002055
26103-01-05002555
26103-01-05003055
26103-01-05004055
26103-01-05005055
26103-01-06003055
26103-01-06004055
26103-01-06005055
26103-01-07004255
26103-01-07004555
26103-01-07502555
26103-01-07503055
26103-01-07504055
26103-01-07505055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

3.74 €

1 4 giorni 44M388883

4.14 €

1 4 giorni 182M412165154

4.35 €

1 4 giorni 130M415100154

4.57 €

1 4 giorni 113M42075154

5.16 €

1 4 giorni 246M615145205

5.40 €

1 4 giorni 216M62094205

6.00 €

1 4 giorni 169M62565205

5.40 €

1 4 giorni 540M815270257

6.42 €

1 4 giorni 315M825105257

7.04 €

1 4 giorni 281M83085257

8.50 €

1 4 giorni 300M84075257

7.26 €

1 4 giorni 491M815545307

8.71 €

1 4 giorni 416M825160307

9.74 €

1 4 giorni 425M830125307

11.21 €

1 4 giorni 315M84085307

10.57 €

1 4 giorni 660M820550407

10.97 €

1 4 giorni 1000M825500407

11.80 €

1 4 giorni 870M830300407

13.70 €

1 4 giorni 1040M840260407

14.12 €

1 4 giorni 860M1020860508

15.77 €

1 4 giorni 1400M1025700508

17.82 €

1 4 giorni 1575M1030450508

21.76 €

1 4 giorni 1400M1040350508

25.50 €

1 4 giorni 850M1050170508

32.91 €

1 4 giorni 1400M1030700608

34.16 €

1 4 giorni 1600M1040400608

35.66 €

1 4 giorni 1200M1050240608

54.28 €

1 4 giorni 2600M1042520708

42.48 €

1 4 giorni 3060M1045680708

32.91 €

1 4 giorni 1816M122512117510

36.07 €

1 4 giorni 2289M123010907510

42.05 €

1 4 giorni 2000M12405007510

48.08 €

1 4 giorni 2750M12505507510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti Grigio Codice acciaio 1.4401

Supporto tecnico