Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati (26104)

Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati (26104)
· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26104-01001055
26104-010010551
26104-01001555
26104-01501555
26104-015015551
26104-02002055
26104-020020551
26104-02002555
26104-02502055
26104-02502555
26104-025025551
26104-02503055
26104-03002055
26104-030020551
26104-03003055
26104-030030551
26104-03004055
26104-04003055
26104-040030551
26104-04004055
26104-05003055
26104-05004055
26104-05005055
26104-07504055
26104-07505055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Materiale principale D=diametro esterno
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.45 €

1 4 giorni 50M410100Acciaio104

2.84 €

1 4 giorni 50M410100Acciaio inox104

1.66 €

1 4 giorni 50M41550Acciaio104

1.57 €

1 4 giorni 100M415100Acciaio154

3.04 €

1 4 giorni 100M415100Acciaio inox154

2.25 €

1 4 giorni 276M620230Acciaio206

3.96 €

1 4 giorni 276M620230Acciaio inox206

1.88 €

1 4 giorni 180M625120Acciaio206

2.22 €

1 4 giorni 276M620230Acciaio256

2.43 €

1 4 giorni 165M625110Acciaio256

4.17 €

1 4 giorni 165M625110Acciaio inox256

2.36 €

1 4 giorni 160M63080Acciaio256

2.75 €

1 4 giorni 637M820425Acciaio308

4.36 €

1 4 giorni 637M820425Acciaio inox308

3.27 €

1 4 giorni 350M830175Acciaio308

4.69 €

1 4 giorni 350M830175Acciaio inox308

3.68 €

1 4 giorni 400M840133Acciaio308

4.20 €

1 4 giorni 1060M830530Acciaio408

7.70 €

1 4 giorni 1060M830530Acciaio inox408

4.73 €

1 4 giorni 666M840222Acciaio408

5.84 €

1 4 giorni 1360M1030680Acciaio5010

6.22 €

1 4 giorni 1000M1040333Acciaio5010

7.07 €

1 4 giorni 665M1050190Acciaio5010

11.19 €

1 4 giorni 2250M1240750Acciaio7512

12.56 €

1 4 giorni 2225M1250636Acciaio7512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale dei componenti Gomma naturale Colore dei componenti Nero

Supporto tecnico