Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio (26104-01) (Codici componente)

Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio (26104-01)
· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, industria alimentare

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26104-01-01001055
26104-01-01001555
26104-01-01501555
26104-01-02002055
26104-01-02002555
26104-01-02502055
26104-01-02502555
26104-01-02503055
26104-01-03002055
26104-01-03003055
26104-01-03004055
26104-01-04003055
26104-01-04004055
26104-01-05003055
26104-01-05004055
26104-01-05005055
26104-01-07504055
26104-01-07505055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

4.98 €

1 4 giorni 50M410100104

5.16 €

1 4 giorni 50M41550104

5.40 €

1 4 giorni 100M415100154

7.04 €

1 4 giorni 276M620230205

7.48 €

1 4 giorni 180M625120205

7.26 €

1 4 giorni 276M620230255

7.67 €

1 4 giorni 165M625110255

8.06 €

1 4 giorni 160M63080255

10.38 €

1 4 giorni 637M820425307

12.21 €

1 4 giorni 350M830175307

13.88 €

1 4 giorni 400M840133307

14.71 €

1 4 giorni 1060M830530407

16.15 €

1 4 giorni 666M840222407

21.96 €

1 4 giorni 1360M1030680508

25.92 €

1 4 giorni 1000M1040333508

29.42 €

1 4 giorni 665M1050190508

50.36 €

1 4 giorni 2250M12407507510

56.59 €

1 4 giorni 2225M12506367510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti Grigio Codice acciaio 1.4401

Supporto tecnico