Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio (26106-01)

Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio (26106-01)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26106-01-00800855
26106-01-01001055
26106-01-01001555
26106-01-01500855
26106-01-01501055
26106-01-02000855
26106-01-02001055
26106-01-02001555
26106-01-02002055
26106-01-02500855
26106-01-02501055
26106-01-02501555
26106-01-02502055
26106-01-02502555
26106-01-03001555
26106-01-03002055
26106-01-03003055
26106-01-03004055
26106-01-04001555
26106-01-04002055
26106-01-04003055
26106-01-05002055
26106-01-05003055
26106-01-05004055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

3.74 €

1 4 giorni 40M384086

3.74 €

1 4 giorni 35M410351010

3.74 €

1 4 giorni 40M415261010

3.74 €

1 4 giorni 187M481871510

3.92 €

1 4 giorni 100M4101001510

4.37 €

1 4 giorni 250M682502018

4.57 €

1 4 giorni 240M6102402018

5.06 €

1 4 giorni 220M6151102018

5.29 €

1 4 giorni 225M620752018

4.57 €

1 4 giorni 850M688502518

4.57 €

1 4 giorni 400M6104002518

4.76 €

1 4 giorni 420M6152102518

5.16 €

1 4 giorni 420M6201402518

5.91 €

1 4 giorni 350M6251002518

7.00 €

1 4 giorni 540M8152703023

7.26 €

1 4 giorni 714M8202383023

8.91 €

1 4 giorni 508M8301273023

10.38 €

1 4 giorni 528M840883023

9.11 €

1 4 giorni 1420M8157104023

10.34 €

1 4 giorni 1095M8203654023

10.97 €

1 4 giorni 820M8302054023

13.05 €

1 4 giorni 1938M10206465028

16.56 €

1 4 giorni 1416M10303545028

20.31 €

1 4 giorni 1380M10402305028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti Grigio Codice acciaio 1.4401

Supporto tecnico