Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26107-01501457 |
26107-02501857 |
26107-03002857 |
26107-04002857 |
26107-05002857 |
26107-07003057 |
26107-07503757 |
26107-10005057 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | D=diametro esterno (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | M4 | 14 | 50 | 15 | 13 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | 285 | M6 | 18.5 | 95 | 25 | 18 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | 340 | M8 | 28.5 | 97 | 30 | 23 | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 480 | M8 | 28 | 120 | 40 | 23 | ||
8.40 € | 1 | 4 giorni | 990 | M10 | 28 | 220 | 50 | 28 | ||
14.55 € | 1 | 4 giorni | 2160 | M10 | 30 | 360 | 70 | 28 | ||
15.43 € | 1 | 4 giorni | 3510 | M12 | 37 | 390 | 75 | 37 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | 8100 | M16 | 50 | 540 | 100 | 42 |
Loading...
Durezza(Shore A) | 57 | Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma naturale |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Nero |
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
D=diametro esterno(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali