Tampone in gomma e acciaio tipo KP Forma parabolica con filettatura esterna (26110)

Tampone in gomma e acciaio tipo KP Forma parabolica con filettatura esterna (26110)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26110-02002455
26110-03003655
26110-03504055
26110-05005855
26110-05006755
26110-07508955
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.82 €

1 4 giorni 500M624142018

2.75 €

1 4 giorni 750M836153020

3.55 €

1 4 giorni 1750M840163523

8.28 €

1 4 giorni 3000M1058305028

8.71 €

1 4 giorni 3200M867305038

11.51 €

1 4 giorni 8000M1289507537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti Nero

Supporto tecnico