Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Durezza (Shore A) | D=diametro piastra (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | 4 giorni | 34 | M6 | 20 | 40 | 35 | 18 | 7 | 64 | 50 | 43 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 90 | M6 | 20 | 60 | 35 | 18 | 7 | 64 | 50 | 43 | ||
6.58 € | 1 | 4 giorni | 200 | M8 | 25 | 40 | 50 | 33 | 8 | 85 | 66 | 56 | ||
6.58 € | 1 | 4 giorni | 490 | M8 | 25 | 60 | 50 | 33 | 8 | 85 | 66 | 56 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 390 | M10 | 35 | 40 | 70 | 45 | 10 | 114 | 92 | 76 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 780 | M10 | 35 | 60 | 70 | 45 | 10 | 114 | 92 | 76 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 680 | M10 | 40 | 40 | 85 | 53 | 11.5 | 136 | 110 | 96 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 1450 | M10 | 40 | 60 | 85 | 53 | 11.5 | 136 | 110 | 96 | ||
22.62 € | 1 | 4 giorni | 1280 | M10 | 45 | 40 | 90 | 58 | 11.5 | 151 | 124 | 101 | ||
22.62 € | 1 | 4 giorni | 2150 | M10 | 45 | 60 | 90 | 58 | 11.5 | 151 | 124 | 101 | ||
53.01 € | 1 | 4 giorni | 2700 | M12 | 63 | 40 | 130 | 78 | 14.5 | 150 | 120 | - | ||
53.01 € | 1 | 4 giorni | 4900 | M12 | 63 | 60 | 130 | 78 | 14.5 | 150 | 120 | - | ||
106.36 € | 1 | 4 giorni | 3700 | M16 | 85 | 40 | 180 | 100 | 14.5 | 200 | 160 | - | ||
106.36 € | 1 | 4 giorni | 7350 | M16 | 85 | 60 | 180 | 100 | 14.5 | 200 | 160 | - |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma naturale |
---|
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Durezza(Shore A)
D=diametro piastra(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L(mm)
A(mm)
B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali