Codice articolo del costruttore: 07160-103X12
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.41 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 3
Lunghezza L (mm): 12
Codice acciaio: A2
DK: 5.5 mm
SW=larghezza chiave: 2.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07160-103X12
Codice componente
|
---|
07160-103X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | DK (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | G=filettatura / per filettatur | Lg max. (mm) | Ls min. (mm) | K (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 4 giorni | 3 | 12 | A2 | 5.5 | 2.5 | - | - | 1.5 | 0 | 3 | Sì | 0.0010 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Standard tecnico | DIN |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Vite | Denominazione | Vite a testa cilindrica | Versione 1 | Con esagono incassato |
Grado | 70 | Corpo con finitura superficiale | Grezzo | DIN EN ISO | DIN EN ISO 4762 |
Sistema di fissaggio | Esagono incassato | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Viti a testa cilindrica con esagono incassato, a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio inox (07160), il codice articolo è il seguente: 07160-103X12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07160-103X12.
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
G=filettatura / per filettatur
D=filettatura (M)
Lunghezza L (mm)
Codice acciaio
DK(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Lg max.(mm)
Ls min.(mm)
K(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07160-103X10 |
07160-103X16 |
07160-103X20 |
07160-103X25 |
07160-104X10 |
07160-104X12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | DK (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | G=filettatura / per filettatur | Lg max. (mm) | Ls min. (mm) | K (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | A2 | 5.5 | 2.5 | - | - | 1.5 | 0 | 3 | Sì | 0.0009 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 3 | 16 | A2 | 5.5 | 2.5 | - | - | 1.5 | 0 | 3 | Sì | 0.0012 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 3 | 20 | A2 | 5.5 | 2.5 | - | - | 1.5 | 0 | 3 | Sì | 0.0015 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 3 | 25 | A2 | 5.5 | 2.5 | - | - | 7 | 4.5 | 3 | Sì | 0.0016 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | A2 | 7 | 3 | 20 | M4 | 2.1 | 0 | 4 | - | 0.0017 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | A2 | 7 | 3 | 20 | M4 | 2.1 | 0 | 4 | - | 0.0018 |