Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912, acciaio (07161) (Codici componente)

Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912, acciaio (07161)
· Acciaio

· Classe di resistenza 8.8 o 10.9

· Non trattato (nero) o zincato galvanicamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07161-04X10
07161-04X12
07161-04X16
07161-04X20
07161-04X25
07161-05X10
07161-05X12
07161-05X16
07161-05X20
07161-05X25
07161-05X30
07161-06X10
07161-06X12
07161-06X16
07161-06X20
07161-06X25
07161-06X30
07161-06X35
07161-06X40
07161-06X45
07161-06X50
07161-06X60
07161-08X10
07161-08X12
07161-08X16
07161-08X20
07161-08X25
07161-08X30
07161-08X35
07161-08X40
07161-08X45
07161-08X50
07161-08X60
07161-08X70
07161-08X80
07161-10X16
07161-10X20
07161-10X25
07161-10X30
07161-10X35
07161-10X40
07161-10X45
07161-10X50
07161-10X60
07161-10X70
07161-10X80
07161-10X90
07161-10X100
07161-12X20
07161-12X25
07161-12X30
07161-12X35
07161-12X40
07161-12X45
07161-12X50
07161-12X60
07161-12X70
07161-12X80
07161-12X90
07161-12X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Grado Colore principale Corpo con finitura superficiale DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
G=filettatura / per filettatur Lg max.
(mm)
Ls min.
(mm)
K
(mm)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.48 €

1 4 giorni 4108.8NeroGrezzo (nero)721.4836.5M43.51.42.8No0.0014

0.48 €

1 4 giorni 4128.8NeroGrezzo (nero)721.4838.5M43.51.42.8No0.0016

0.48 €

1 4 giorni 4168.8NeroGrezzo (nero)721.48312.5M43.51.42.8No0.0018

0.54 €

1 4 giorni 4208.8NeroGrezzo (nero)721.48314M462.52.8No0.0022

0.61 €

1 4 giorni 4258.8NeroGrezzo (nero)721.48314M4117.52.8No0.0027

0.54 €

1 4 giorni 5108.8NeroGrezzo (nero)8.52.51.8845.8M54.21.83.5No0.0024

0.54 €

1 4 giorni 5128.8NeroGrezzo (nero)8.52.51.8847.85M54.21.83.5No0.0026

0.54 €

1 4 giorni 5168.8NeroGrezzo (nero)8.52.51.88411.8M54.21.83.5No0.0031

0.54 €

1 4 giorni 5208.8NeroGrezzo (nero)8.52.51.88415.8M54.21.83.5No0.0036

0.61 €

1 4 giorni 5258.8NeroGrezzo (nero)8.52.51.88416M5953.5No0.0042

0.68 €

1 4 giorni 5308.8NeroGrezzo (nero)8.52.51.88416M514103.5No0.0050

0.65 €

1 4 giorni 6108.8NeroGrezzo (nero)1032.3854.5M65.52.54No0.0035

0.65 €

1 4 giorni 6128.8NeroGrezzo (nero)1032.3856.5M65.52.54No0.0038

0.65 €

1 4 giorni 6168.8NeroGrezzo (nero)1032.38510.5M65.52.54No0.0045

0.68 €

1 4 giorni 6208.8NeroGrezzo (nero)1032.38514.5M65.52.54No0.0052

0.68 €

1 4 giorni 6258.8NeroGrezzo (nero)1032.38519.5M65.52.54No0.0060

0.68 €

1 4 giorni 6308.8NeroGrezzo (nero)1032.38518M61274No0.0072

0.70 €

1 4 giorni 6358.8NeroGrezzo (nero)1032.38518M617124No0.0082

0.80 €

1 4 giorni 6408.8NeroGrezzo (nero)1032.38518M622174No0.0092

0.83 €

1 4 giorni 6458.8NeroGrezzo (nero)1032.38518M627224No0.0103

0.87 €

1 4 giorni 6508.8NeroGrezzo (nero)1032.38518M632274No0.0116

1.06 €

1 4 giorni 6608.8NeroGrezzo (nero)1032.38518M642374No0.0136

0.81 €

1 4 giorni 8108.8NeroGrezzo (nero)1342.8864-6.2505No0.0068

0.81 €

1 4 giorni 8128.8NeroGrezzo (nero)1342.8865M873.25No0.0074

0.81 €

1 4 giorni 8168.8NeroGrezzo (nero)1342.8869M873.25No0.0087

0.81 €

1 4 giorni 8208.8NeroGrezzo (nero)1342.88613M873.25No0.0100

0.87 €

1 4 giorni 8258.8NeroGrezzo (nero)1342.88622M873.25No0.0117

0.94 €

1 4 giorni 8308.8NeroGrezzo (nero)1342.88622M873.25No0.0133

0.98 €

1 4 giorni 8358.8NeroGrezzo (nero)1342.88622M8136.755No0.0151

1.01 €

1 4 giorni 8408.8NeroGrezzo (nero)1342.88622M81811.755No0.0171

1.12 €

1 4 giorni 8458.8NeroGrezzo (nero)1342.88622M82316.755No0.0191

1.12 €

1 4 giorni 8508.8NeroGrezzo (nero)1342.88622M82821.755No0.0211

1.20 €

1 4 giorni 8608.8NeroGrezzo (nero)1342.88622M83831.755No0.0246

1.20 €

1 4 giorni 8708.8NeroGrezzo (nero)1342.88622M84841.755No0.0282

1.74 €

1 4 giorni 8808.8NeroGrezzo (nero)1342.88622M85851.755No0.0321

1.50 €

1 4 giorni 10168.8-Grezzo (nero)1653.358-M1083.56.5---

1.12 €

1 4 giorni 10208.8NeroGrezzo (nero)1653.35812M1083.56.5No0.0175

1.12 €

1 4 giorni 10258.8NeroGrezzo (nero)1653.35817M1083.56.5No0.0198

1.12 €

1 4 giorni 10308.8NeroGrezzo (nero)1653.35822M1083.56.5No0.0223

1.20 €

1 4 giorni 10358.8NeroGrezzo (nero)1653.35827M1083.56.5No0.0248

1.20 €

1 4 giorni 10408.8NeroGrezzo (nero)1653.35826M10146.56.5No0.0278

1.20 €

1 4 giorni 10458.8NeroGrezzo (nero)1653.35826M101911.56.5No0.0308

1.20 €

1 4 giorni 10508.8NeroGrezzo (nero)1653.35826M102416.56.5No0.0340

1.42 €

1 4 giorni 10608.8NeroGrezzo (nero)1653.35826M103426.56.5No0.0394

1.77 €

1 4 giorni 10708.8NeroGrezzo (nero)1653.35826M104436.56.5No0.0460

2.00 €

1 4 giorni 10808.8NeroGrezzo (nero)1653.35826M105446.56.5No0.0516

2.21 €

1 4 giorni 10908.8NeroGrezzo (nero)1653.35826M106456.56.5No0.0578

3.13 €

1 4 giorni 101008.8NeroGrezzo (nero)1653.35826M106566.56.5No0.0632

1.32 €

1 4 giorni 12208.8NeroGrezzo (nero)1863.851010.5M129.54.27.5No0.0244

1.32 €

1 4 giorni 12258.8NeroGrezzo (nero)1863.851015.5M129.54.27.5No0.0280

1.32 €

1 4 giorni 12308.8NeroGrezzo (nero)1863.851020.5M129.54.27.5No0.0317

1.42 €

1 4 giorni 12358.8NeroGrezzo (nero)1863.851025.5M129.54.27.5No0.0352

1.56 €

1 4 giorni 12408.8NeroGrezzo (nero)1863.851030.5M129.54.27.5No0.0389

1.74 €

1 4 giorni 12458.8NeroGrezzo (nero)1863.851030M12156.57.5No0.0421

1.77 €

1 4 giorni 12508.8NeroGrezzo (nero)1863.851030M122011.57.5No0.0475

2.13 €

1 4 giorni 12608.8NeroGrezzo (nero)1863.851030M123021.57.5No0.0562

2.44 €

1 4 giorni 12708.8NeroGrezzo (nero)1863.851030M124031.57.5No0.0651

2.77 €

1 4 giorni 12808.8NeroGrezzo (nero)1863.851030M125041.57.5No0.0733

3.08 €

1 4 giorni 12908.8NeroGrezzo (nero)1863.851030M126051.57.5No0.0817

3.41 €

1 4 giorni 121008.8NeroGrezzo (nero)1863.851030M127061.57.5No0.0904

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Standard tecnico DIN
Tipo di prodotto Vite Denominazione Vite a testa cilindrica Versione 1 Con esagono incassato
Versione 2 Testa bassa DIN DIN 6912 Sistema di fissaggio Esagono incassato

Supporto tecnico