Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato (07160-10)

Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato (07160-10)
· Sistema indistruttibile e riutilizzabile

· Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature

· Montaggio e smontaggio facile e veloce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07160-10-02108
07160-10-02310
07160-10-02914
07160-10-03717
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
Adatto per fori / chiavi a bussola esagonali
(mm)

11.62 €

1 4 giorni 217.96.518

11.62 €

1 4 giorni 239.98.3110

14.95 €

1 4 giorni 2913.991.214

17.43 €

1 4 giorni 3716.910.61.517

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Anodizzato Colore principale Nero
Materiale dei componenti Gomma nitrilica

Supporto tecnico