Forcelle con gambo filettato in acciaio o in acciaio inox (07620)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07620-05
07620-06
07620-08
07620-10
07620-12
07620-14
07620-16
07620-20
07620-105
07620-106
07620-108
07620-110
07620-112
07620-114
07620-116
07620-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale B
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

25.53 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioOssidato nero6M55121610714.5

27.81 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioOssidato nero7M66161912815

31.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioOssidato nero9M882023151020

34.51 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioOssidato nero12M10102828181125

37.03 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioOssidato nero14M121230342113.530

46.27 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioOssidato nero16M14143637231535

64.65 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioOssidato nero17M16164042261740

95.84 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioOssidato nero22M20185052322150

31.08 €

1 4 giorni Acciaio inox-6M55121610714.5

31.66 €

1 4 giorni Acciaio inox-7M66161912815

37.22 €

1 4 giorni Acciaio inox-9M882023151020

42.42 €

1 4 giorni Acciaio inox-12M10102828181125

49.28 €

1 4 giorni Acciaio inox-14M121230342113.530

62.36 €

1 4 giorni Acciaio inox-16M14143637231535

116.35 €

1 4 giorni Acciaio inox-17M16164042261740

128.13 €

1 4 giorni Acciaio inox-22M20185052322150

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico