Codice articolo del costruttore: 07301-104
Marca: NORELEM
Prezzo: 1.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 6 mm
H=altezza: 2 mm
Diametro esterno: 11.25 mm
D1: 10 mm
G=filettatura: M4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07301-104
Codice componente
|
---|
07301-104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | D1 (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2 | 11.25 | 10 | M4 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Bloccaggio | Materiale | Resina | Materiale principale | POM GF30 |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Blu oltremare RAL 5002 |
Si trova sulla pagina di Anelli di tenuta Hygienic DESIGN (07301), il codice articolo è il seguente: 07301-104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07301-104.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
D1(mm)
G=filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07301-105 |
07301-106 |
07301-108 |
07301-110 |
07301-112 |
07301-116 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | D1 (mm) | G=filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | 8 | 2 | 13.25 | 12 | M5 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2.5 | 15.74 | 14 | M6 | ||
1.41 € | 1 | 4 giorni | 13 | 2.5 | 19.74 | 18 | M8 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | 17 | 2.5 | 23.74 | 22 | M10 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | 20 | 3 | 28.25 | 26 | M12 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | 29 | 3 | 37.25 | 35 | M16 |