Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diametro interno (mm) | Misura nominale vite (M) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.2 | 3 | 0.8 | 9 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4.3 | 4 | 1 | 12 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5.3 | 5 | 1.2 | 15 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
0.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.4 | 6 | 1.6 | 18 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8.4 | 8 | 2 | 24 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10.5 | 10 | 2.5 | 30 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 13 | 12 | 3 | 37 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 15 | 14 | 3 | 44 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 17 | 16 | 3 | 50 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
3.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 | 18 | 4 | 56 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 22 | 20 | 4 | 60 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 26 | 24 | 5 | 72 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
11.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 33 | 30 | 6 | 92 | Acciaio | - | Galvanizzato | Galvanizzato | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.2 | 3 | 0.8 | 9 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4.3 | 4 | 1 | 12 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5.3 | 5 | 1.2 | 15 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6.4 | 6 | 1.6 | 18 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8.4 | 8 | 2 | 24 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10.5 | 10 | 2.5 | 30 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 13 | 12 | 3 | 37 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 15 | 14 | 3 | 44 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 17 | 16 | 3 | 50 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 18 | 4 | 56 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 22 | 20 | 4 | 60 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
5.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 26 | 24 | 5 | 72 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.2 | 3 | 0.8 | 9 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4.3 | 4 | 1 | 12 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5.3 | 5 | 1.2 | 15 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6.4 | 6 | 1.6 | 18 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8.4 | 8 | 2 | 24 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10.5 | 10 | 2.5 | 30 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 13 | 12 | 3 | 37 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
2.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 15 | 14 | 3 | 44 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 17 | 16 | 3 | 50 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 18 | 4 | 56 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
5.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 22 | 20 | 4 | 60 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 26 | 24 | 5 | 72 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondelle piane |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Diametro interno(mm)
Misura nominale vite (M)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali