Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07375-00310 |
07375-00313 |
07375-00416 |
07375-00420 |
07375-00520 |
07375-00522 |
07375-00525 |
07375-00528 |
07375-00630 |
07375-00632 |
07375-00636 |
07375-00640 |
07375-00645 |
07375-00652 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D3 (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.2 | 2 | 10 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 6 | M3 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.2 | 2 | 13 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 6 | M3 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4.3 | 3 | 16 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 8.4 | M4 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4.3 | 3 | 20 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 8.4 | M4 | ||
1.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5.3 | 3.5 | 20 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 10 | M5 | ||
1.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5.3 | 3.5 | 22 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 10 | M5 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5.3 | 3.5 | 25 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 10 | M5 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5.3 | 3.5 | 28 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 10 | M5 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.4 | 4 | 30 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 12 | M6 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.4 | 4 | 32 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 12 | M6 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.4 | 4 | 36 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 12 | M6 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.4 | 5 | 40 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 12 | M6 | ||
3.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.4 | 6 | 45 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 12 | M6 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.4 | 6 | 52 | Acciaio | 1.0718 | Ossidato nero | 12 | M6 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondelle piane |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D3(mm)
G=filettatura
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali