Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | H1 (mm) | R1 (mm) | G=filettatura | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6.4 | 2.3 | 12 | Acciaio inox | Lucido | 0.7 | 9 | M6 | 6 | ||
1.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8.4 | 3.2 | 17 | Acciaio inox | Lucido | 0.6 | 12 | M8 | 12 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10.5 | 4 | 21 | Acciaio inox | Lucido | 0.8 | 15 | M10 | 16 | ||
2.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 13 | 4.6 | 24 | Acciaio inox | Lucido | 1.1 | 17 | M12 | 24 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 17 | 5.3 | 30 | Acciaio inox | Lucido | 1.3 | 22 | M16 | 45 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 21 | 6.3 | 36 | Acciaio inox | Lucido | 2 | 27 | M20 | 71 | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 25 | 8.2 | 44 | Acciaio inox | Lucido | 2.4 | 32 | M24 | 105 | ||
16.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 31 | 11.2 | 56 | Acciaio inox | Lucido | 3.6 | 41 | M30 | 191 | ||
24.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 37 | 14 | 68 | Acciaio inox | Lucido | 4.6 | 50 | M36 | - | ||
47.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 43 | 17 | 78 | Acciaio inox | Lucido | 6.5 | 58 | M42 | - | ||
69.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 50 | 21 | 92 | Acciaio inox | Lucido | 8 | 67 | M48 | - | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5.25 | 2 | 10.5 | Acciaio dolce | Cementato | 0.4 | 7.5 | M5 | 6.5 | ||
0.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6.4 | 2.3 | 12 | Acciaio dolce | Cementato | 0.7 | 9 | M6 | 9 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8.4 | 3.2 | 17 | Acciaio dolce | Cementato | 0.6 | 12 | M8 | 17 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10.5 | 4 | 21 | Acciaio dolce | Cementato | 0.8 | 15 | M10 | 26 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 13 | 4.6 | 24 | Acciaio dolce | Cementato | 1.1 | 17 | M12 | 38 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 15 | 5 | 28 | Acciaio dolce | Cementato | 1.2 | 22 | M14 | 53 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 17 | 5.3 | 30 | Acciaio dolce | Cementato | 1.3 | 22 | M16 | 73 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 21 | 6.3 | 36 | Acciaio dolce | Cementato | 2 | 27 | M20 | 117 | ||
3.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 | 8.2 | 44 | Acciaio dolce | Cementato | 2.4 | 32 | M24 | 168 | ||
5.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 31 | 11.2 | 56 | Acciaio dolce | Cementato | 3.6 | 41 | M30 | 269 | ||
11.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 37 | 14 | 68 | Acciaio dolce | Cementato | 4.6 | 50 | M36 | 394 | ||
17.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 43 | 17 | 78 | Acciaio dolce | Cementato | 6.5 | 58 | M42 | 542 | ||
25.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50 | 21 | 92 | Acciaio dolce | Cementato | 8 | 67 | M48 | 714 | ||
43.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 58 | 23 | 103 | Acciaio dolce | Cementato | 9.5 | 79 | M56 | 960 | ||
58.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 66 | 27 | 120 | Acciaio dolce | Cementato | 12 | 93 | M64 | 1269 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Profilo speciale | Forma | C |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Diametro interno(mm)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
H1(mm)
R1(mm)
G=filettatura
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali