Rondelle convesse di compensazione (07460)

Rondelle convesse di compensazione (07460)
· Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate

· Angolo di inclinazione fino a 4°

· Nessuna caduta a pezzi, le parti superiore e inferiore sono bloccate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07460-151
07460-152
07460-201
07460-202
07460-301
07460-302
07460-401
07460-402
07460-501
07460-502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
G=filettatura

21.06 €

1 4 giorni Acciaio8.5825Acciaio1.7225Blu-passivato23155.5M8

27.16 €

1 4 giorni Acciaio inox8.5825Acciaio inox1.4305Lucido23155.5M8

23.45 €

1 4 giorni Acciaio131032Acciaio1.7225Blu-passivato30206.2M12

29.31 €

1 4 giorni Acciaio inox131032Acciaio inox1.4305Lucido30206.2M12

28.12 €

1 4 giorni Acciaio2012.545Acciaio1.7225Blu-passivato40309M20

37.56 €

1 4 giorni Acciaio inox2012.545Acciaio inox1.4305Lucido40309M20

43.87 €

1 4 giorni Acciaio291658Acciaio1.7225Blu-passivato523813M27

54.69 €

1 4 giorni Acciaio inox291658Acciaio inox1.4305Lucido523813M27

65.29 €

1 4 giorni Acciaio362070Acciaio1.7225Blu-passivato654814M36

82.03 €

1 4 giorni Acciaio inox362070Acciaio inox1.4305Lucido654814M36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Profilo speciale α

Supporto tecnico