Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati (07215) (07215-104)

Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati (07215) 07215-104

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07215-104

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.58

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 4

Materiale: Acciaio inox

Codice acciaio: A2

Grado: -

Corpo con finitura superficiale: Lucido


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07215-104

Codice componente
07215-104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale E
(mm)
H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
M
(mm)
G=filettatura

0.58 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxA2-Lucido7.664.272.2M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma V

Si trova sulla pagina di Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati (07215), il codice articolo è il seguente: 07215-104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07215-104.

Tipologia prodotto

Codice componente
07215-105
07215-106
07215-108
07215-110
07215-112
07215-114
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale E
(mm)
H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
M
(mm)
G=filettatura

0.61 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA2-Lucido8.795.182.75M5

0.73 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA2-Lucido11.056103.3M6

0.95 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA2-Lucido14.388134.4M8

1.96 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA2-Lucido18.910175.5M10

2.94 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA2-Lucido21.112196.6M12

4.02 €

1 4 giorni 14Acciaio inoxA2-Lucido23.914227.7M14

Supporto tecnico