Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | E (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | M (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 6.08 | 4 | 5.5 | 2.4 | M3 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 7.66 | 5 | 7 | 2.9 | M4 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 8.79 | 5 | 8 | 3.2 | M5 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 11.05 | 6 | 10 | 4 | M6 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 14.38 | 8 | 13 | 5.5 | M8 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 18.9 | 10 | 17 | 6.5 | M10 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 21.1 | 12 | 19 | 8 | M12 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 23.9 | 14 | 22 | 9.5 | M14 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 26.76 | 16 | 24 | 10.5 | M16 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 32.95 | 20 | 30 | 14 | M20 | ||
5.71 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 39.55 | 24 | 36 | 15 | M24 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | 27 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 45.2 | 27 | 41 | 17 | M27 | ||
15.62 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio inox | A2 | - | Lucido | 50.85 | 30 | 46 | 19 | M30 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | - | 6-8 | Galvanizzato | 6.08 | 4 | 5.5 | 2.4 | M3 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | - | 6-8 | Galvanizzato | 7.66 | 5 | 7 | 2.9 | M4 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | - | 6-8 | Galvanizzato | 8.79 | 5 | 8 | 3.2 | M5 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 11.05 | 6 | 10 | 4 | M6 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 14.38 | 8 | 13 | 5.5 | M8 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 18.9 | 10 | 17 | 6.5 | M10 | ||
1.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 21.1 | 12 | 19 | 8 | M12 | ||
1.78 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 23.9 | 14 | 22 | 9.5 | M14 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 26.76 | 16 | 24 | 10.5 | M16 | ||
3.06 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 32.95 | 20 | 30 | 14 | M20 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 39.55 | 24 | 36 | 15 | M24 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | 27 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 45.2 | 27 | 41 | 17 | M27 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio | - | 8 | Galvanizzato | 50.85 | 30 | 46 | 19 | M30 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 11.05 | 6 | 10 | 4 | M6 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 14.38 | 8 | 13 | 5.5 | M8 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 18.9 | 10 | 17 | 6.5 | M10 | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 21.1 | 12 | 19 | 8 | M12 | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 23.9 | 14 | 22 | 9.5 | M14 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 26.76 | 16 | 24 | 10.5 | M16 | ||
3.48 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 32.95 | 20 | 30 | 14 | M20 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 35 | 24 | 36 | 15 | M24 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | 27 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 45.2 | 27 | 41 | 17 | M27 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio | - | 10 | Galvanizzato | 50.85 | 30 | 46 | 19 | M30 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 6.08 | 4 | 5.5 | 2.4 | - | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 7.66 | 5 | 7 | 2.9 | - | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 8.79 | 5 | 8 | 3.2 | - | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 11.05 | 6 | 10 | 4 | - | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 14.38 | 8 | 13 | 5.5 | - | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 18.9 | 10 | 17 | 6.5 | - | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 21.1 | 12 | 19 | 8 | - | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 23.9 | 14 | 22 | 9.5 | - | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 26.76 | 16 | 24 | 10.5 | - | ||
5.16 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 32.95 | 20 | 30 | 14 | - | ||
7.42 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 39.55 | 24 | 36 | 15 | - | ||
13.18 € | 1 | 4 giorni | 27 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 45.2 | 27 | 41 | 17 | - | ||
20.31 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio inox | A4 | - | Lucido | 50.85 | 30 | 46 | 19 | - |
Loading...
Materiale dei componenti | Poliammide |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
E(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
M(mm)
G=filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali