Dadi esagonali DIN 934, acciaio inox (07210)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07210-103
07210-104
07210-105
07210-106
07210-108
07210-110
07210-112
07210-114
07210-116
07210-120
07210-122
07210-124
07210-127
07210-130
07210-133
07210-136
07210-603
07210-604
07210-605
07210-606
07210-608
07210-610
07210-612
07210-614
07210-616
07210-620
07210-622
07210-624
07210-627
07210-630
07210-633
07210-636
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Codice acciaio E
(mm)
H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
G=filettatura

0.15 €

1 4 giorni 3A26.012.45.5M3

0.15 €

1 4 giorni 4A27.663.27M4

0.15 €

1 4 giorni 5A28.7948M5

0.15 €

1 4 giorni 6A211.05510M6

0.26 €

1 4 giorni 8A214.386.513M8

0.46 €

1 4 giorni 10A218.9817M10

0.65 €

1 4 giorni 12A221.11019M12

0.98 €

1 4 giorni 14A223.91122M14

1.06 €

1 4 giorni 16A226.761324M16

1.84 €

1 4 giorni 20A232.951630M20

3.37 €

1 4 giorni 22A2351832M22

3.77 €

1 4 giorni 24A239.61936M24

5.33 €

1 4 giorni 27A245.22241M27

8.80 €

1 4 giorni 30A250.92446M30

10.89 €

1 4 giorni 33A255.42650M33

13.94 €

1 4 giorni 36A260.82955M36

0.19 €

1 4 giorni 3A46.012.45.5-

0.19 €

1 4 giorni 4A47.663.27-

0.19 €

1 4 giorni 5A48.7948-

0.19 €

1 4 giorni 6A411.05510-

0.35 €

1 4 giorni 8A414.386.513-

0.59 €

1 4 giorni 10A418.9817-

0.83 €

1 4 giorni 12A421.11019-

1.30 €

1 4 giorni 14A423.91122-

1.37 €

1 4 giorni 16A426.761324-

2.42 €

1 4 giorni 20A432.951630-

4.36 €

1 4 giorni 22A4351832-

4.91 €

1 4 giorni 24A439.61936-

6.90 €

1 4 giorni 27A445.22241-

11.43 €

1 4 giorni 30A450.92446-

14.17 €

1 4 giorni 33A455.42650-

18.12 €

1 4 giorni 36A460.82955-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Grado 70 Corpo con finitura superficiale Lucido

Supporto tecnico