Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07217-104 |
07217-105 |
07217-106 |
07217-108 |
07217-110 |
07217-112 |
07217-204 |
07217-205 |
07217-206 |
07217-208 |
07217-210 |
07217-212 |
07217-216 |
07217-220 |
07217-605 |
07217-606 |
07217-608 |
07217-610 |
07217-612 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Grado | D1 (mm) | C (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | 10 | 0.9 | 4.65 | 7 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | 11.8 | 1 | 5 | 8 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | 14.2 | 1.1 | 6 | 10 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | 17.9 | 1.2 | 8 | 13 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | 21.8 | 1.5 | 10 | 15 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | A2 | Lucido | - | 26 | 1.8 | 12 | 18 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | - | Galvanizzato | 8 | 10 | 0.9 | 4.65 | 7 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | - | Galvanizzato | 8 | 11.8 | 1 | 5 | 8 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | - | Galvanizzato | 8 | 14.2 | 1.1 | 6 | 10 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | - | Galvanizzato | 8 | 17.9 | 1.2 | 8 | 13 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | - | Galvanizzato | 8 | 21.8 | 1.5 | 10 | 15 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | - | Galvanizzato | 8 | 26 | 1.8 | 12 | 18 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | - | Galvanizzato | 8 | 34.5 | 2.4 | 16 | 24 | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | - | Galvanizzato | 8 | 42.8 | 3 | 20 | 30 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | 11.8 | 1 | 5 | 8 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | 14.2 | 1.1 | 6 | 10 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | 17.9 | 1.2 | 8 | 13 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | 21.8 | 1.5 | 10 | 15 | ||
1.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | A4 | Lucido | - | 26 | 1.8 | 12 | 18 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Grado
D1(mm)
C(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali