Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, Forma A (96520) (96520-010X2000)

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, Forma A (96520) 96520-010X2000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 96520-010X2000

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.87

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=lunghezza: 2000 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

96520-010X2000

Codice componente
96520-010X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

6.87 €

1 4 giorni 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Colore principale Nero Forma A
Campo di serraggio(mm) 1.0-2.0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=15 B=15 C=10 D=10 B=larghezza(mm) 6.5
H=altezza(mm) 10

Si trova sulla pagina di Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, Forma A (96520), il codice articolo è il seguente: 96520-010X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96520-010X2000.

Tipologia prodotto

Codice componente
96520-010X10000
96520-010X20000
96520-010X5000
96520-010X50000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

22.29 €

1 4 giorni 10000

41.55 €

1 4 giorni 20000

12.65 €

1 4 giorni 5000

99.32 €

1 4 giorni 50000

Supporto tecnico