Dadi esagonali con flangia (07218)

Dadi esagonali con flangia (07218)
· Ideale per il collegamento con una vite con testa a martello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07218-08

Codice componente
07218-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.26 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 8 Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Tipo B Larghezza scanalatura(mm) 10
D1(mm) 21 H=altezza(mm) 8 SW=larghezza chiave(mm) 13

Si trova sulla pagina di Dadi esagonali con flangia (07218), il codice articolo è il seguente: 07218-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07218-08.

Supporto tecnico