Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Grado | D1 (mm) | H = 1.5 x D (Altezza) (mm) | A (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 12 | 7.5 | 2 | 9 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 14 | 9 | 3 | 10 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 18 | 12 | 3.5 | 13 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 22 | 15 | 4 | 16 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 25 | 18 | 4 | 18 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 28 | 21 | 4.5 | 22 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 31 | 24 | 5 | 24 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 18 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 34 | 27 | 5 | 27 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 37 | 30 | 6 | 30 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 40 | 33 | 6 | 34 | ||
7.53 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 45 | 36 | 6 | 36 | ||
15.87 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 58 | 45 | 8 | 46 | ||
31.84 € | 1 | 4 giorni | 36 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 68 | 54 | 10 | 55 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | Nero | 10 | 25 | 18 | 4 | 19 | ||
9.37 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4301 | Lucido | - | - | 14 | 9 | 3 | 10 | ||
5.41 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4301 | Lucido | - | - | 18 | 12 | 3.5 | 13 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4301 | Lucido | - | - | 22 | 15 | 4 | 16 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4301 | Lucido | - | - | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4301 | Lucido | - | - | 25 | 18 | 4 | 18 | ||
12.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4301 | Lucido | - | - | 25 | 18 | 4 | 19 | ||
15.06 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4301 | Lucido | - | - | 31 | 24 | 5 | 24 | ||
23.23 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4301 | Lucido | - | - | 37 | 30 | 6 | 30 | ||
5.91 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4401 | Lucido | - | - | 18 | 12 | 3.5 | 13 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4401 | Lucido | - | - | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
10.32 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4401 | Lucido | - | - | 25 | 18 | 4 | 19 | ||
16.48 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4401 | Lucido | - | - | 31 | 24 | 5 | 24 | ||
25.42 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4401 | Lucido | - | - | 37 | 30 | 6 | 30 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Grado
D1(mm)
H = 1.5 x D (Altezza)(mm)
A(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali