Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07265-08 |
07265-10 |
07265-12 |
07265-16 |
07265-808 |
07265-810 |
07265-812 |
07265-816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | Ossidato nero | 18 | 15 | 13 | ||
10.02 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Ossidato nero | 22 | 18.5 | 17 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | Ossidato nero | 25 | 22.5 | 19 | ||
17.02 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | Ossidato nero | 31 | 29 | 24 | ||
13.12 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | Lucido | 18 | 15 | 13 | ||
15.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Lucido | 22 | 18.5 | 17 | ||
17.55 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | Lucido | 25 | 22.5 | 19 | ||
25.68 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | Lucido | 31 | 29 | 24 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali