Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma F (96521) (96521-510X10000)

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma F (96521) 96521-510X10000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 96521-510X10000

Marca: NORELEM

Prezzo: 56.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=lunghezza: 10000 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

96521-510X10000

Codice componente
96521-510X10000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

56.17 €

1 4 giorni 10000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Materiale dei componenti EPDM Colore principale Nero
Forma F Campo di serraggio(mm) 1.0-2.0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=20 B=15 C=30 D=30
B=larghezza(mm) 7 B1(mm) 9 H=altezza(mm) 10

Si trova sulla pagina di Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma F (96521), il codice articolo è il seguente: 96521-510X10000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96521-510X10000.

Tipologia prodotto

Codice componente
96521-510X2000
96521-510X20000
96521-510X5000
96521-510X50000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

13.26 €

1 4 giorni 2000

109.79 €

1 4 giorni 20000

29.37 €

1 4 giorni 5000

270.66 €

1 4 giorni 50000

Supporto tecnico