Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma E (96521) (96521-415X2000)

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma E (96521) 96521-415X2000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 96521-415X2000

Marca: NORELEM

Prezzo: 15.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=lunghezza: 2000 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

96521-415X2000

Codice componente
96521-415X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

15.54 €

1 4 giorni 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Materiale dei componenti EPDM Colore principale Nero
Forma E Campo di serraggio(mm) 1.0-2.0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=20 B=40 C=10 D=10
B=larghezza(mm) 6.5 H=altezza(mm) 15 H1(mm) 7

Si trova sulla pagina di Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma E (96521), il codice articolo è il seguente: 96521-415X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96521-415X2000.

Tipologia prodotto

Codice componente
96521-415X10000
96521-415X20000
96521-415X5000
96521-415X50000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

67.56 €

1 4 giorni 10000

132.59 €

1 4 giorni 20000

35.05 €

1 4 giorni 5000

327.65 €

1 4 giorni 50000

Supporto tecnico