Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma B (96521) (96521-122X20000)

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma B (96521) 96521-122X20000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 96521-122X20000

Marca: NORELEM

Prezzo: 88.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=lunghezza: 20000 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

96521-122X20000

Codice componente
96521-122X20000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

88.68 €

1 4 giorni 20000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale EPDM Materiale dei componenti EPDM Colore principale Nero
Forma B Campo di serraggio(mm) 1.0-3.0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=50 B=180 C=30 D=30
B=larghezza(mm) 11 H=altezza(mm) 22 H1(mm) 11

Si trova sulla pagina di Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma B (96521), il codice articolo è il seguente: 96521-122X20000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96521-122X20000.

Tipologia prodotto

Codice componente
96521-122X10000
96521-122X2000
96521-122X5000
96521-122X50000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

45.62 €

1 4 giorni 10000

11.16 €

1 4 giorni 2000

24.05 €

1 4 giorni 5000

217.89 €

1 4 giorni 50000

Supporto tecnico