Codice articolo del costruttore: 96521-015X2000
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.04 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=lunghezza: 2000 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
96521-015X2000
Materiale principale | EPDM | Materiale dei componenti | EPDM | Colore principale | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Campo di serraggio(mm) | 0.5-1.5 | Raggio minimo di curvatura(mm) | A=50 B=180 C=25 D=25 |
B=larghezza(mm) | 8 | H=altezza(mm) | 15 | H1(mm) | 7 |
Si trova sulla pagina di Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma A (96521), il codice articolo è il seguente: 96521-015X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96521-015X2000.
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
96521-015X10000 |
96521-015X20000 |
96521-015X5000 |
96521-015X50000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|
70.09 € | 1 | 4 giorni | 10000 | ||
137.66 € | 1 | 4 giorni | 20000 | ||
36.29 € | 1 | 4 giorni | 5000 | ||
340.34 € | 1 | 4 giorni | 50000 |