Tappi filettati con cava esagonale con filettatura conica DIN 906 (28013)

Tappi filettati con cava esagonale con filettatura conica DIN 906 (28013)
· Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28013-10012
28013-10014
28013-10018
28013-10034
28013-10038
28013-100810
28013-10100
28013-101010
28013-10112
28013-10114
28013-101015
28013-101215
28013-101415
28013-101615
28013-102015
28013-102215
28013-102415
28013-102615
28013-103015
28013-103615
28013-104215
28013-104815
28013-2001215
28013-2001415
28013-2001815
28013-2003415
28013-2003815
28013-200810
28013-2010015
28013-201010
28013-201215
28013-201415
28013-201615
28013-201815
28013-202015
28013-202215
28013-202415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Materiale Corpo con finitura superficiale D1 D1=diametro/filettatura SW
(mm)

1.19 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzatoR1/2-10

0.46 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzatoR1/4R1/47

0.35 €

1 4 giorni 8AcciaioGalvanizzatoR1/8R1/85

2.37 €

1 4 giorni 12AcciaioGalvanizzatoR3/4-12

0.79 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzatoR3/8-8

0.23 €

1 4 giorni 8AcciaioGalvanizzatoM8x1-4

2.97 €

1 4 giorni 12AcciaioGalvanizzatoR1-17

0.25 €

1 4 giorni 8AcciaioGalvanizzatoM10X1-5

19.58 €

1 4 giorni 20AcciaioGalvanizzatoR1 1/2-24

9.20 €

1 4 giorni 18AcciaioGalvanizzatoR1 1/4-22

0.79 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzatoM18X1.5-8

0.41 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzatoM12X1.5-6

0.54 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzatoM14X1.5-7

0.72 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzatoM16X1.5-8

1.01 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzatoM20X1.5-10

1.24 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzatoM22X1.5-10

1.61 €

1 4 giorni 12AcciaioGalvanizzatoM24X1.5-12

2.43 €

1 4 giorni 12AcciaioGalvanizzatoM26X1.5-12

2.84 €

1 4 giorni 12AcciaioGalvanizzatoM30X1.5-17

6.44 €

1 4 giorni 15AcciaioGalvanizzatoM36X1.5-19

12.89 €

1 4 giorni 18AcciaioGalvanizzatoM42X1.5-22

23.40 €

1 4 giorni 20AcciaioGalvanizzatoM48X1.5-24

2.39 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucidoR1/2-10

1.13 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucidoR1/4R1/47

0.99 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxLucidoR1/8R1/85

3.64 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxLucidoR3/4-12

1.59 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucidoR3/8-8

0.80 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxLucidoM8x1-4

5.31 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxLucidoR1-17

0.81 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxLucidoM10X1-5

1.13 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucidoM12X1.5-6

1.35 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucidoM14X1.5-7

1.79 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucidoM16X1.5-8

1.93 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucidoM18X1.5-8

2.13 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucidoM20X1.5-10

2.43 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucidoM22X1.5-10

3.28 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxLucidoM24X1.5-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A

Supporto tecnico