Viti di sfiato in ottone (28040)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28040-20014
28040-24038
28040-30012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura L1
(mm)
SW
(mm)

3.81 €

1 4 giorni 20G1/47.518

4.72 €

1 4 giorni 24.5G3/88.522

5.26 €

1 4 giorni 30G1/28.527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 24.5 Materiale Ottone

Supporto tecnico