Viti di sfiato Forma B, con filtro d'aria (28034)

Viti di sfiato Forma B, con filtro d'aria (28034)
· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Coperchio rimovibile

· Pulizia senza problemi del filtro d'aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28034-236038
28034-2361615
28034-241012
28034-2411815
28034-2412015
28034-2412215
28034-247034
28034-252100
28034-263112
28034-263114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L1
(mm)

2.54 €

1 4 giorni 1736G3/82311

2.54 €

1 4 giorni 1736M16x1.52311

2.91 €

1 4 giorni 1841G1/22812

2.79 €

1 4 giorni 17.541M18x1.52812

2.91 €

1 4 giorni 17.541M20x1.52812

3.02 €

1 4 giorni 17.541M22x1.52812

3.24 €

1 4 giorni 1747G3/43312

4.06 €

1 4 giorni 2052G13812

5.35 €

1 4 giorni 2363G1 1/25513.5

5.12 €

1 4 giorni 2363G1 1/44913

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma B

Supporto tecnico