Tappi filettati Forma A, con simbolo grafico di riempimento (28030) (28030-128012)

Tappi filettati Forma A, con simbolo grafico di riempimento (28030) 28030-128012

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 28030-128012

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.81

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 10.5 mm

D=diametro esterno: 28 mm

D1: G1/2

L1: 10.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28030-128012

Codice componente
28030-128012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1 L1
(mm)

0.81 €

1 4 giorni 10.528G1/210.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma A

Si trova sulla pagina di Tappi filettati Forma A, con simbolo grafico di riempimento (28030), il codice articolo è il seguente: 28030-128012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28030-128012.

Tipologia prodotto

Codice componente
28030-120038
28030-1201415
28030-1201615
28030-1281815
28030-1282015
28030-1282215
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1 L1
(mm)

0.68 €

1 4 giorni 920.5G3/810

0.58 €

1 4 giorni 920M14X1.59

0.68 €

1 4 giorni 920M16X1.510

0.72 €

1 4 giorni 10.528M18X1.510

0.81 €

1 4 giorni 10.528M20X1.510

0.81 €

1 4 giorni 10.528M22X1.510

Supporto tecnico