Tappi filettati Forma A, con simbolo grafico di riempimento (28028)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28028-119014
28028-1191415
28028-1211615
28028-122038
28028-1261815
28028-128012
28028-1282015
28028-1282215
28028-134034
28028-142100
28028-151114
28028-1524015
28028-158112
28028-174200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1 L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

0.58 €

1 4 giorni 719.5G1/49175

0.58 €

1 4 giorni 719.5M14X1.59175

0.68 €

1 4 giorni 7.521M16X1.510186

0.68 €

1 4 giorni 7.522G3/810188

0.72 €

1 4 giorni 7.526M18X1.510217

0.81 €

1 4 giorni 7.528G1/211249

0.81 €

1 4 giorni 828M20X1.510248

0.81 €

1 4 giorni 828M22X1.5112410

1.12 €

1 4 giorni 934G3/4113011

1.56 €

1 4 giorni 10.542G11235-

2.28 €

1 4 giorni 1251G1 1/413.542-

2.04 €

1 4 giorni 1052M40X1.51342-

2.54 €

1 4 giorni 1058G1 1/214.550-

4.28 €

1 4 giorni 13.574G21664-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma A

Supporto tecnico