Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28027-141010 |
28027-171215 |
28027-171415 |
28027-19014 |
28027-22038 |
28027-221615 |
28027-221815 |
28027-242015 |
28027-27012 |
28027-34034 |
28027-40100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | D1 | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 giorni | 5 | M10X1 | 8 | 14 | ||
2.57 € | 1 | 4 giorni | 6 | M12X1.5 | 8 | 17 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | M14X1.5 | 8 | 17 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 7 | G1/4 | 10 | 19 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | 7 | G3/8 | 10 | 22 | ||
3.86 € | 1 | 4 giorni | 7 | M16X1.5 | 10 | 22 | ||
4.10 € | 1 | 4 giorni | 7 | M18X1.5 | 10 | 22 | ||
4.73 € | 1 | 4 giorni | 7 | M20X1.5 | 10 | 24 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | G1/2 | 10 | 27 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 8 | G3/4 | 10 | 34 | ||
9.37 € | 1 | 4 giorni | 8 | G1 | 14 | 40 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | Lucido | Forma | C |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
D1
L1(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali